PS316-T11-J300
项目编号:103015163

产品描述
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
- 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 按EN 50041设计
- 操纵杆的角度每次可调节15°
- 长度在2 mm内可调
- 带LED可选
订货数据
型号PS316-T11-J300
商品编号(订购编号)103015163
EAN(欧洲商品编号)4030661502977
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50041D
外壳材料塑料,玻璃纤维增强
毛重155g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
执行元件棒杆 J300
机械寿命, 最少10,000,000操作
肯定断开操作力,最小50N
操动速度,最小60mm/min
操动速度,最大1m/s
固定螺栓紧固力矩1.2Nm
机械参数 - 连接技术
注(电缆入口)Settle length of the conductor 5...6mm
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小.34 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
电气连接 紧固力矩, 最低0.6Nm
电气连接 紧固力矩,最大值0.8Nm
机械参数 - 尺寸
传感器长度37mm
传感器宽度41mm
传感器高度192mm
环境条件
防护等级IP66IP67
工作环境温度-30 ... +80 °C
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui300 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流400A
应用类别 AC-15240VAC
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-133A
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理缓动
开关频率5,000/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/15 03:55