PS316-Z02-N306 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS316 roller lever N306
PS316-Z02-N306
PS316-Z02-N306
项目编号:
103034520
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
操纵杆的角度每次可调节15°
长度在2 mm内可调
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号