PS316 棒杆 J300
PS316-Z11-ST-J300
PS316-Z11-ST-J300
项目编号:
103037280
产品描述
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
操纵杆的角度每次可调节15°
长度在2 mm内可调
带LED可选
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS316-Z11-ST-J300 | Schmersal - The DNA of Safety