PS316-Z11-ST-N300-I | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS316 滚轮摇杆 N300
PS316-Z11-ST-N300-I
PS316-Z11-ST-N300-I
项目编号:
103058856
产品描述
联接插头 M12, 4-芯
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
操纵杆的角度每次可调节15°
长度在2 mm内可调
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号