PS316-Z11-ST-N360-I | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS316 roller lever N360
PS316-Z11-ST-N360-I
PS316-Z11-ST-N360-I
项目编号:
103054411
产品描述
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
操纵杆的角度每次可调节15°
长度在2 mm内可调
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号