PS316 roller plunger R302
PS316-Z11A1-R302-U2
PS316-Z11A1-R302-U2
项目编号:
103031915
产品描述
操动头旋转 90°
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
用黄铜滚轮
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS316-Z11A1-R302-U2 | Schmersal - The DNA of Safety