PS 316 直杆 S200
PS316-Z12-S200
PS316-Z12-S200
项目编号:
103015411
产品描述
带LED可选
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS316-Z12-S200 | Schmersal - The DNA of Safety