PSC1-A-90-PROG-CABLE
项目编号:103008480
存档

产品描述
- USB编程电缆,用于编程和/或诊断PSC1控制系统
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号PSC1-A-90-PROG-CABLE
商品编号(订购编号)103008480
EAN(欧洲商品编号)4030661454863
eCl@aa number,版本:12.027-24-22-20
eCl@aa number,版本:11.027-24-22-20
eCl@aa number,版本:9.027-24-22-20
ETIM 编号,7.0 版EC000237
ETIM 编号,6.0 版EC000237
总体数据
毛重250g
环境条件
防护等级IP20
发货范围
发货范围截面转换器
- USB连接电缆,USB A-B型,用于连接转换器和PC
- 串联接口电缆,带用于将转换器连接到模块的连接器2x RJ10
- USB连接电缆,USB A-B型,用于连接转换器和PC
- 串联接口电缆,带用于将转换器连接到模块的连接器2x RJ10
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/28 12:07