PSC1-A-91-SAFEPLC2
项目编号:103008473
存档

产品描述
- SafePLC2的许可证加密狗
- 用于保存、编译和将程序传输到控制系统
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号PSC1-A-91-SAFEPLC2
商品编号(订购编号)103008473
EAN(欧洲商品编号)4030661454924
eCl@aa number,版本:12.027-24-22-07
eCl@aa number,版本:11.027-24-22-07
eCl@aa number,版本:9.027-24-22-07
ETIM 编号,7.0 版EC000236
ETIM 编号,6.0 版EC000236
总体数据
毛重100g
发货范围
发货范围许可加密狗
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 18:21