PSC1-A-99-SD-存储卡
项目编号:103015262

产品描述
- SD存储卡用于用户程序的可选备份
- 可用于所有带-MC,-FB1和-FB2选项的PSC1控制系统
请登录查看价格
订货数据
型号PSC1-A-99-SD-存储卡
商品编号(订购编号)103015262
EAN(欧洲商品编号)4030661500645
eCl@aa number,版本:12.027-24-22-07
eCl@aa number,版本:11.027-24-22-07
eCl@aa number,版本:9.027-24-22-07
ETIM 编号,7.0 版EC000236
ETIM 编号,6.0 版EC000236
环境条件
防护等级IP20
发货范围
发货范围记忆卡 microSD
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/29 04:38