/
/
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
PSC1-C-10-SDM1 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PSC1-10
PSC1-C-10-SDM1
PSC1-C-10-SDM1
项目编号:
103056289
产品描述
安全驱动监控 根据EN 61800-5-2(SDM - 安全驱动监控)1个轴
模块化扩展多达64个输入/输出
4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
基本模块上的14个安全输入
2 信号输出
2个安全继电器触点
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
数据
下载
系统组件
图片
订货数据
型号
PSC1-C-10-SDM1
商品编号(订购编号)
103056289
EAN(欧洲商品编号)
4030661649214
eCl@aa number,版本:12.0
27-24-22-07
eCl@aa number,版本:11.0
27-24-22-07
eCl@aa number,版本:9.0
27-24-22-07
ETIM 编号,7.0 版
EC000236
ETIM 编号,6.0 版
EC000236
许可 - 标准
证书
cULus
TÜV
总体数据
毛重
502
g
总体数据 - 产品特性
脉冲输出(测试脉冲输出)数量
2
继电器输出数量(1通道)
2
数字故障安全输入数量
14
故障安全数字输出数量
4
信号输出数量
2
扩展模块数量,最大值
2
安全评估
性能水平,最高
e
类别
4
PFH值
1.26 x 10⁻⁸
/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用
3
任务时间
20
年
机械参数
安装
可卡入标准轨
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小
.2 mm²
电缆截面,最大
2.5 mm²
线缆截面,最小
24
AWG
线缆截面,最大
12
AWG
端子(机械)
可拆卸螺丝端子
机械参数 - 尺寸
宽度
45
mm
高度
100
mm
深度
115
mm
环境条件
防护等级
IP20
工作环境温度
+0 ... +50 °C
储存和运输温度
-25 ... +70 °C
最小相对湿度
5
%
最大相对湿度
85
%
注(相对湿度)
无冷凝
最大允许安装海拔高度
2,000
m
环境条件 - 绝缘值
过电压级别
III
污染等级
2
电气参数
工作电压
24 VDC -15 % / +20 %
额定工作电压
24
VDC
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出)
2,000
mA
控制元件的设计
短路保护,P型 (Q2及Q3)
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15
230
VAC
电流,应用类别 AC-15
2
A
电压,应用类别 DC-13
24
VDC
电流,应用类别 DC-13
2
A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
电磁兼容性
DIN EN 61800-3
DIN EN 62061
干扰辐射
DIN EN 61000-6-4
EMC等级
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-7
DIN EN 61326-3
发货范围
发货范围
底板总线连接器
连接器端子
电气参数 - 主轴监控
轴数监控,最大值
1
设备监控,编码器型号
SINCOS
SSI
TTL
接近开关
数据
下载
系统组件
图片
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/12 06:37