PROTECT PSC1
PSC1-C-10-SDM1-FB10-ECFS
PSC1-C-10-SDM1-FB10-ECFS
存档
项目编号:
103049464
产品描述
存储卡
软件转换现场总线协议
集成SD总线网关
安全驱动监控 根据EN 61800-5-2(SDM - 安全驱动监控)1个轴
模块化扩展多达64个输入/输出
4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
基本模块上的14个安全输入
2 信号输出
2个安全继电器触点
添加到观察清单
比较