/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Cookies / 隐私
400 821 8833
热线时间:上午 7:30 至下午 4:30
产品对比
中国 (ZH)
比利时
FR
NL
巴西
PT
ES
中国
ZH
丹麦
DA
德国
DE
芬兰
FI
法国
FR
英国
EN
印度
EN
国际化
EN
意大利
IT
日本
JA
加拿大
EN
FR
荷兰
NL
挪威
NO
奥地利
DE
EN
波兰
PL
葡萄牙
PT
瑞典
SV
瑞士
DE
FR
IT
西班牙
ES
土耳其
TR
美国
EN
中国 (ZH)
登录
购物车
PSC1-C-10-SDM1-FB10-PNPS | Schmersal - The DNA of Safety
More
PSC1-10
PSC1-C-10-SDM1-FB10-PNPS
PSC1-C-10-SDM1-FB10-PNPS
项目编号:
103057181
产品描述
存储卡
软件转换现场总线协议
集成SD总线网关
安全驱动监控 根据EN 61800-5-2(SDM - 安全驱动监控)1个轴
模块化扩展多达64个输入/输出
4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
基本模块上的14个安全输入
2 信号输出
2个安全继电器触点
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
数据
下载
系统组件
图片
订货数据
型号
PSC1-C-10-SDM1-FB10-PNPS
商品编号(订购编号)
103057181
EAN(欧洲商品编号)
4030661667607
eCl@aa number,版本:12.0
27-24-22-07
eCl@aa number,版本:11.0
27-24-22-07
eCl@aa number,版本:9.0
27-24-22-07
ETIM 编号,7.0 版
EC000236
ETIM 编号,6.0 版
EC000236
许可 - 标准
证书
cULus
TÜV
总体数据 - 产品特性
SD卡插槽
是
主控-主控通信
否
集成 SD网关
是
脉冲输出(测试脉冲输出)数量
2
继电器输出数量(1通道)
2
数字故障安全输入数量
14
故障安全数字输出数量
4
信号输出数量
2
扩展模块数量,最大值
2
安全评估
性能水平,最高
e
类别
4
PFH值
1.26 x 10⁻⁸
/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用
3
任务时间
20
年
机械参数
安装
可卡入标准轨
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小
.2 mm²
电缆截面,最大
2.5 mm²
线缆截面,最小
24
AWG
线缆截面,最大
12
AWG
端子(机械)
可拆卸螺丝端子
机械参数 - 尺寸
宽度
67.5
mm
高度
100
mm
深度
115
mm
环境条件
防护等级
IP20
工作环境温度
+0 ... +50 °C
储存和运输温度
-25 ... +70 °C
最小相对湿度
5
%
最大相对湿度
85
%
注(相对湿度)
无冷凝
最大允许安装海拔高度
2,000
m
环境条件 - 绝缘值
过电压级别
III
污染等级
2
电气参数
工作电压
24 VDC -15 % / +20 %
额定工作电压
24
VDC
电气参数 - 通用通讯接口
指定,信息界面
RJ45
电气参数 - 通信协议
Feldbus Protokoll
EtherCAT
EtherNet IP
PROFINET / PROFIsafe
PROFINET IO
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出)
2,000
mA
控制元件的设计
短路保护,P型 (Q2及Q3)
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15
230
VAC
电流,应用类别 AC-15
2
A
电压,应用类别 DC-13
24
VDC
电流,应用类别 DC-13
2
A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
电磁兼容性
DIN EN 61800-3
DIN EN 62061
干扰辐射
DIN EN 61000-6-4
EMC等级
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-7
DIN EN 61326-3
发货范围
发货范围
底板总线连接器
连接器端子
电气参数 - 主轴监控
轴数监控,最大值
1
设备监控,编码器型号
SINCOS
SSI
TTL
接近开关
数据
下载
系统组件
图片
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/24 16:30