schmersal_s_icon.png

PSC1-C-100-FB1-MT

项目编号: 103057175

  • 存储卡
  • 安全远程扩展IO模块
  • 与最多4个紧凑型安全控制器的安全交叉通信
  • 软件转换现场总线协议
  • 集成SD总线网关
  • 可模块化扩展至多达272个安全输入/输出
  • 到 EN 61800-5-2 ()
  • 4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
  • 基本模块上的14个安全输入
  • 20个可切换的防故障输入/输出
  • 6 信号输出
  • 2个安全继电器触点

订货数据

型号

PSC1-C-100-FB1-MT

商品编号(订购编号)

103057175

EAN(欧洲商品编号)

4030661667546

eCl@aa number,版本:12.0

27-24-22-07

eCl@aa number,版本:11.0

27-24-22-07

eCl@aa number,版本:9.0

27-24-22-07

ETIM 编号,7.0 版

EC000236

ETIM 编号,6.0 版

EC000236

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

总体数据 - 产品特性

SD卡插槽

主从通信(分散式

主控-主控通信

集成 SD网关

脉冲输出(测试脉冲输出)数量

6

继电器输出数量(1通道)

2

数字故障安全输入数量

14

数字故障安全输入/出数量

20

故障安全数字输出数量

4

信号输出数量

6

扩展模块数量,最大值

8

安全评估

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

1.22 x 10⁻⁸ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

安装

可卡入标准轨

机械参数 - 连接技术

线缆截面,最小

.2 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

线缆截面,最小

24 AWG

线缆截面,最大

12 AWG

端子(机械)

可拆卸螺丝端子

机械参数 - 尺寸

宽度

112.5 mm

高度

100 mm

深度

115 mm

环境条件

防护等级

IP20

工作环境温度

+0 ... +50 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

最小相对湿度

5 %

最大相对湿度

85 %

注(相对湿度)

无冷凝

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

过电压级别

III

污染等级

2

电气参数

工作电压

24 VDC -15 % / +20 %

额定工作电压

24 VDC

电气参数 - 通用通讯接口

指定,信息界面

RJ45

电气参数 - 通信协议

Feldbus Protokoll

Modbus TCP

电气参数 - 安全数字输出

额定工作电流(安全输出)

2,000 mA

控制元件的设计

短路保护,P型 (Q2及Q3)

电气参数 - 安全继电器输出

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

2 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

2 A

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

电磁兼容性

DIN EN 62061

DIN EN 61800-3

干扰辐射

DIN EN 61000-6-4

EMC等级

DIN EN 61000-6-7

DIN EN 61326-3

DIN EN 61000-6-2

发货范围

发货范围

底板总线连接器

连接器端子

语言条件

设备描述文件

SISTEMA-VDMA 数据库

下载最新版本的Adobe Reader

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4
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
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PSC1
Type:See ordering code
Description of the component:Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61800-5-2:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5526.01/21
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, August 25, 2023
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
生成日期 2025/7/18 下午12:21