PSC1-C-100-FB1-PNPS | Schmersal - The DNA of Safety
More
PROTECT PSC1
PSC1-C-100-FB1-PNPS
PSC1-C-100-FB1-PNPS
存档
项目编号:
103011996
产品描述
存储卡
安全远程扩展IO模块
与最多4个紧凑型安全控制器的安全交叉通信
安全现场总线网络中的设备
集成SD总线网关
可模块化扩展至多达272个安全输入/输出
到 EN 61800-5-2 ()
4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
基本模块上的14个安全输入
20个可切换的防故障输入/输出
6 信号输出
2个安全继电器触点
添加到观察清单
比较