PSC1-C-100-FB1-PNPS
项目编号:103057171


产品描述
- 存储卡
- 安全远程扩展IO模块
- 与最多4个紧凑型安全控制器的安全交叉通信
- 安全现场总线网络中的设备
- 集成SD总线网关
- 可模块化扩展至多达272个安全输入/输出
- 到 EN 61800-5-2 ()
- 4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
- 基本模块上的14个安全输入
- 20个可切换的防故障输入/输出
- 6 信号输出
- 2个安全继电器触点
请登录查看价格
Your selection:


请登录查看价格