PSC1-C-100-FB2-PBPS
项目编号:103012231
存档

产品描述
- 存储卡
- 安全远程扩展IO模块
- 与最多4个紧凑型安全控制器的安全交叉通信
- 安全现场总线网络中的设备
- 集成SD总线网关
- 可模块化扩展至多达272个安全输入/输出
- 到 EN 61800-5-2 ()
- 4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
- 基本模块上的14个安全输入
- 20个可切换的防故障输入/输出
- 6 信号输出
- 2个安全继电器触点
订货数据
型号PSC1-C-100-FB2-PBPS
商品编号(订购编号)103012231
EAN(欧洲商品编号)4030661482460
eCl@aa number,版本:12.027-24-22-07
eCl@aa number,版本:11.027-24-22-07
eCl@aa number,版本:9.027-24-22-07
ETIM 编号,7.0 版EC000236
ETIM 编号,6.0 版EC000236
总体数据
毛重997g
总体数据 - 产品特性
SD卡插槽是
主从通信(分散式)是
主控-主控通信是
集成 SD网关是
脉冲输出(测试脉冲输出)数量6
继电器输出数量(1通道)2
数字故障安全输入数量 14
数字故障安全输入/出数量20
故障安全数字输出数量4
信号输出数量6
扩展模块数量,最大值8
安全评估
性能水平,最高e
类别 4
PFH值1.22 x 10⁻⁸/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
安装可卡入标准轨
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小.2 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
线缆截面,最小24AWG
线缆截面,最大12AWG
端子(机械)可拆卸螺丝端子
机械参数 - 尺寸
宽度112.5mm
高度100mm
深度115mm
环境条件
防护等级IP20
工作环境温度+0 ... +50 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
最小相对湿度5%
最大相对湿度85%
注(相对湿度)无冷凝
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +20 %
额定工作电压24VDC
电气参数 - 通用通讯接口
指定,信息界面DSUB
电气参数 - 通信协议
Feldbus ProtokollCANopenPROFIBUSPROFIBUS / PROFIsafe
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出)2,000mA
控制元件的设计短路保护,P型 (Q2及Q3)
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-152A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
电磁兼容性DIN EN 61800-3DIN EN 62061
干扰辐射DIN EN 61000-6-4
EMC等级DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
发货范围
发货范围底板总线连接器连接器端子
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/30 10:48