PSC1-E-21-SDM1
项目编号:103008460

产品描述
- PSC1-C-100产品系列扩展模块
- 安全驱动监控 根据EN 61800-5-2(SDM - 安全驱动监控)1个轴
- 支持编码器:TTL,sin/cos,SSI
- 12数字故障安全输入
订货数据
型号PSC1-E-21-SDM1
商品编号(订购编号)103008460
EAN(欧洲商品编号)4030661455211
eCl@aa number,版本:12.027-24-22-07
eCl@aa number,版本:11.027-24-22-07
eCl@aa number,版本:9.027-24-22-07
ETIM 编号,7.0 版EC000236
ETIM 编号,6.0 版EC000236
总体数据
毛重277g
总体数据 - 产品特性
数字故障安全输入数量 12
安全评估
性能水平,最高e
类别 4
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
安装可卡入标准轨
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小.2 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
线缆截面,最小24AWG
线缆截面,最大12AWG
端子(机械)可拆卸螺丝端子
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度100mm
深度115mm
环境条件
防护等级IP20
工作环境温度+0 ... +50 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
最小相对湿度5%
最大相对湿度85%
注(相对湿度)无冷凝
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +20 %
额定工作电压24VDC
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
电磁兼容性DIN EN 61800-3DIN EN 62061
干扰辐射DIN EN 61000-6-4
EMC等级DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
发货范围
发货范围底板总线连接器连接器端子
电气参数 - 主轴监控
轴数监控,最大值1
设备监控,编码器型号SINCOSSSITTL接近开关
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/14 20:46