PWR-10M
项目编号:103001377

请登录查看价格
订货数据
型号PWR-10M
商品编号(订购编号)103001377
EAN(欧洲商品编号)4030661446721
eCl@aa number,版本:12.023-17-06-01
eCl@aa number,版本:11.023-17-06-01
eCl@aa number,版本:9.023-17-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC011141
ETIM 编号,6.0 版EC001471
总体数据
物料代码钢缆塑料涂敷
产品颜色红色(半透明)
毛重517g
机械参数 - 尺寸
钢核心直径3mm
拉绳长度10m
拉线直径 5mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 04:35