RDAN6
项目编号:101188331

订货数据
型号RDAN6
商品编号(订购编号)101188331
EAN(欧洲商品编号)4030661487328
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
总体数据
实施安装旋转驱动,用于电位器
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封膜
前环材料铝
电位计插座材料黄铜,镀镍/不锈钢
旋转按钮材料ABS
前环颜色银
旋转按钮颜色灰色
毛重50g
总体数据 - 产品特性
前板安装是
法兰连接是
全绝缘 是
机械参数
操动力0.2N
安装法兰连接
螺钉紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
高度31mm
安装深度63mm
旋转按钮直径19mm
前环直径39.5mm
安装直径22.3mm
Bore of the potentiometer socket30 … 40 mm
轴直径,最大6mm
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 60mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度+0 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/12 07:51