RDP40RT
项目编号:101188286

产品描述
- 无锁定
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 防护等级 IP65
- 铝外壳
订货数据
型号RDP40RT
商品编号(订购编号)101188286
EAN(欧洲商品编号)4030661486888
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装锁定按钮-前板安装
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈膜
操作件材料铝
前环材料铝
操作元件颜色红色
前环颜色银
毛重50g
总体数据 - 产品特性
前板安装是
法兰连接是
可探测 是
全绝缘 是
机械参数
解锁无
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
高度37.5mm
注(安装深度)Depth behind front panel including one contact element
直径总计39.5mm
操动头直径37mm
前环直径39.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/06 08:38