RDRZ45RT
项目编号:101193576

产品描述
- 紧急停止锁定按钮
- 带锁定
请登录查看价格
订货数据
型号RDRZ45RT
商品编号(订购编号)101193576
EAN(欧洲商品编号)4030661455419
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
总体数据
标准型EN ISO 13850
实施安装急停按钮
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈膜
操作件材料铝,粉末喷涂
前环材料铝
操作元件颜色红色
前环颜色黄色
毛重110g
总体数据 - 产品特性
紧急停止按钮是
法兰连接是
安全功能是
集成速动机构是
锁 是
全绝缘 是
机械参数
解锁牵引解锁器
机械寿命, 最少100,000操作
操动行程4mm
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
高度27.5mm
注(安装深度)Depth behind front panel including one contact element
直径总计45mm
操动头直径45mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 60mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +75 °C
耐冲击30 g / 18 ms
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/18 12:31