RF-AZM201-N
项目编号:103003543

产品描述
- 紧急解锁改装套件
- 电磁安全锁AZM201的后续功能扩展
- 可选的铅封
请登录查看价格
订货数据
型号RF-AZM201-N
商品编号(订购编号)103003543
EAN(欧洲商品编号)4030661433516
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
垫圈镀层材料粉末喷涂
物料代码金属薄膜
产品颜色黑色
毛重30g
机械参数 - 尺寸
深度5mm
发货范围
发货范围1x 安装底板
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/02 04:01