RK-T-21-1ST8-2
项目编号:103012429

产品描述
- 自复位手柄开关
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 安装
- 高达6 mm的前板厚度
- 用于恶劣环境
订货数据
型号RK-T-21-1ST8-2
商品编号(订购编号)103012429
EAN(欧洲商品编号)4030661489957
eCl@aa number,版本:12.027-37-14-04
eCl@aa number,版本:11.027-37-14-04
eCl@aa number,版本:9.027-37-14-04
ETIM 编号,7.0 版EC000632
ETIM 编号,6.0 版EC000632
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
安装条件(机械)任意
操作件材料塑料
前环材料塑料
波纹管材料硅树脂
密封波纹管材料厚度1.5mm
前环颜色黑色
波纹管的颜色 灰色
毛重160g
总体数据 - 产品特性
回归零位是
外部应用是
安全功能否
方向数量2
接触位置数量2
注(接触位置)位置 A,B
机械端子数量1
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
机械寿命,接触位置(每个位置)500,000操作
开关角度20°
操动力,大约11N
安装中央螺母SW41
机械参数 - 连接技术
连接器连接器插头M12,8芯,(A编码)
机械参数 - 尺寸
安装深度30mm
注(安装深度)加连接器
操动件长度85mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大6mm
安装直径,根据EN 60947-122.3 + 0.4mm
间距90 x 90mm
环境条件
接触元件的保护等级IP67
前面板的防护等级IP67IP69
工作环境温度-40 ... +80 °C
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui30 V
额定冲击耐受电压 Uimp0.5kV
污染等级2
电气参数
工作电流300mA
应用类别 DC-1230VDC
应用类别 DC-120.3A
开关容量,最大7.2W
开关原理簧片触点,非接触原理
开关频率1,200/h
开关元件弹簧复位
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 01:29