RM40S
项目编号:103004896

产品描述
- 磁性锁紧门闩
- 四周均可组合
- 锁紧力取决于安装
- 不锈钢外壳
- 对灰土不敏感
- 适合食品加工业
订货数据
型号RM40S
商品编号(订购编号)103004896
EAN(欧洲商品编号)4030661435008
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
外壳材料不锈钢
毛重404g
机械参数
活动区域横向
锁定力25N
机械参数 - 尺寸
宽度88mm
高度27mm
深度14.5mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/25 09:33