RMLFBL
项目编号:101188296

产品描述
- 平顶
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 防护等级 IP65
- 铝外壳
订货数据
型号RMLFBL
商品编号(订购编号)101188296
EAN(欧洲商品编号)4030661487274
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-11
ETIM 编号,7.0 版EC000223
ETIM 编号,6.0 版EC000223
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰ELM包含在交付范围内
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装前板安装指示灯
外观设计圆形平圆顶
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈膜
圆顶材料玻璃
前环材料铝
圆顶颜色蓝色
前环颜色银
波纹管的颜色 蓝色
毛重45g
总体数据 - 产品特性
前板安装是
可发光是
法兰连接是
全绝缘 是
整个系统检测,通用否
机械参数
操动力0.2N
安装法兰连接 ELM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
注意 (安装高度)前面板前的高度。
直径总计39.5mm
圆顶的高度0.5mm
圆顶直径25mm
前环直径39.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/21 20:49