RS655-Z22
项目编号:153031612

产品描述
- 金属外壳
- 电线张紧和断线检测
- 防护等级 IP66, IP67
- 中央终端连接
- 机械开关位置指示
- 两侧操作 / 拉绳长度达 2 x 100 m
请登录查看价格
订货数据
型号RS655-Z22
商品编号(订购编号)153031612
EAN(欧洲商品编号)4030661532912
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-01
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-01
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-01
ETIM 编号,7.0 版EC002033
ETIM 编号,6.0 版EC002033
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
外壳材料灰口铸铁,喷漆
外壳材料灰口铸铁,喷漆
线长,最大100m
毛重6,140g
总体数据 - 产品特性
辅助触点数量2
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
机械参数
执行元件滚轮摇杆 N300
机械寿命, 最少100,000操作
操动方向每次75° 左右旋转
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M25 x 1.5
连接器弹簧滑轮连接
线缆截面,最小.5 mm²,软质
电缆截面,最大2.5 mm²,软质
环境条件
防护等级IP66IP67
工作环境温度-40 ... +70 °C
防护等级I
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui300 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
污染等级3
电气参数
热测试电流6A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-153A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-133A
开关原理速动型
触点材料,电气银
其他数据
备注(应用)紧急停止拉绳开关
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/13 17:37