RSS 36-D 10M
项目编号:101216989
存档

产品描述
- RFID技术的通用编码
- 1 x 带线 8-芯
- 从侧面操作
- 热塑外壳
- 2 带短路保护的PNP安全输出
- 高重复精度开关触点
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 允许未对准操作
- 带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
订货数据
型号RSS 36-D 10M
商品编号(订购编号)101216989
EAN(欧洲商品编号)4030661413259
eCl@aa number,版本:12.027-27-46-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-03
ETIM 编号,7.0 版EC001829
ETIM 编号,6.0 版EC001829
许可 - 标准
证书 ANATELcULusECOLABFCCICTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
编码
通用编码
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理RFID
频段 RFID125kHz
发射器输出 RFID, 最大植-6dBm
外壳结构类型块体
安装条件(机械)非冲洗
传感器拓扑 串联传感器
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
响应时间,最大100ms
风险持续期,最大200ms
响应时间, 通过执行机构关闭安全输出,最大100ms
响应时间,通过安全输入关闭安全输出,最大值0.5ms
毛重250g
总体数据 - 产品特性
诊断输出是
短路检测是
交叉电路检测是
串联连接
是
安全功能是
可级联是
整个系统检测,状态是
LED灯数量3
具有信号功能的半导体输出数量1
故障安全数字输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
性能水平,最高e
类别 4
PFH值2.70 x 10⁻¹⁰/h
PFD值2.10 x 10⁻⁵
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
操作面板横向
活动区域横向
机械寿命, 最少1,000,000操作
注(机械寿命)操动速度:< .25 m/s次操作,门重≤ 5 kg时
安装长度为25mm的螺丝足以安装传感器和侧面安装操动件。当操动件直立安装和/或使用密封盘时,建议使用30mm长的螺栓。
固定螺丝类型2x M4 (带垫圈的圆柱头螺栓 DIN 125A / A)
固定螺钉的紧锢力矩, 最低限度2.2Nm
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值2.5Nm
Mechanical data - Switching distances
开关距离,典型12mm
肯定开关距离 "ON" Sao10mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar16mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
滞后(开关距离),最大2mm
重复精度 R0.5mm
备注(重复精度 R)注意:轴向偏移长侧允许传感器和操动件的最大高度偏差(X)为8 mm (例如安装容差,或因防护门下垂)。轴向偏差 (y)最大± 18 mm (见图:工作原理)最低两个传感器系统之间的最小间隙为100mm。
机械参数 - 连接技术
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
注意 (串联连接)设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备
线缆长度10m
连接器电缆 (Y-UL 2517), 8芯
电缆截面,最大8 x .35 mm²
线缆截面22AWG
电缆类型LiYY
机械参数 - 尺寸
传感器长度22mm
传感器宽度106.3mm
传感器高度25mm
环境条件
防护等级IP65IP67IP69
工作环境温度-28 ... +70 °C
储存和运输温度-28 ... +85 °C
材料,电缆耐热性,最小(工作中),最小-10°C
材料,电缆耐热性,最小(待机中),最小-30°C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
工作电流,最小0.5mA
空载电源电流 I0, 典型35mA
额定工作电压24VDC
工作电流600mA
要求额定短路电流100A
电气保险丝容量,最大2A
准备就绪时间,最大2,000ms
转换频率,最大1Hz
电子参数 - 安全数字输入
指定,安全输入X1 和 X2
安全输入的电流消耗5mA
测试脉冲持续时间, 最大1ms
测试脉冲间隔, 最低限度100ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C1
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出Y1和Y2
额定工作电流(安全输出)250mA
输出电流(故障安全输出),最大0.25A
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大1V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.25A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.25A
测试脉冲间隔,典型1,000ms
测试脉冲持续时间, 最大0.3ms
分类 ZVEI CB24I,信号源C2
分类 ZVEI CB24I,接收器C1C2
电气参数 - 诊断输出
指定, 诊断输出OUT
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.05A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.05A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射IEC 61000-6-4
状态显示
注 (LED开关状态显示)LED红色:故障LED绿色:电源电压LED黄色:工作状态
引脚分配
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 安全输入 1
PIN 3A2 GND 蓝
PIN 4Y1 安全输出 1 黑色
PIN 5OUT 诊断输出 OUT 灰色
PIN 6X2 安全输入 2 紫色
PIN 7Y2 安全输出 2 红色
PIN 8IN 无功能 粉红
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)RST 36-1RST 36-1-R
推荐 安全开关PROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
注意
注(通用)评估要求:双通道安全输入,适用于P型传感器,带NO功能。安全监控模块必须允许传感器通过循环断开传感器输出来进行内部测试,断开时间最长.5 ms。无需通过评估进行短路识别。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/01 08:54