RSS 36
RSS 36-I2-D-ST
RSS 36-I2-D-ST
项目编号:
101216956
产品描述
带RFID技术的重复单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
1 x 联接插座 M12, 8-芯
从侧面操作
热塑外壳
基于需求的防篡改RFID技术
允许未对准操作
106,3 mm x 25 mm x 22 mm
高重复精度开关触点
2 带短路保护的PNP安全输出
带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
RSS 36-I2-D-ST | Schmersal - The DNA of Safety