RSS16-I2-D-SK
项目编号:103009526

产品描述
- 热塑外壳
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 3 不同操作方向
- 连接端子或插头连接
- 适用于串联布线
- 带RFID技术的重复单独编码
订货数据
型号RSS16-I2-D-SK
商品编号(订购编号)103009526
EAN(欧洲商品编号)4030661462172
eCl@aa number,版本:12.027-27-46-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-03
ETIM 编号,7.0 版EC001829
ETIM 编号,6.0 版EC001829
许可 - 标准
证书 ANATELcULusFCCICTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3
编码
单独编码,多次示教
编码等级,依据EN ISO 14119高
工作原理RFID
外壳结构类型块体
安装条件(机械)非冲洗
传感器拓扑 串联传感器
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
活动区域玻璃纤维,加强型热塑塑料
响应时间,最大100ms
风险持续期,最大200ms
毛重152g
总体数据 - 产品特性
诊断输出是
短路检测是
交叉电路检测是
串联连接
是
安全功能是
可级联是
整个系统检测,状态是
LED灯数量2
具有信号功能的半导体输出数量1
故障安全数字输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
性能水平,最高e
类别 4
PFH值6.30 x 10⁻¹¹/h
PFD值1.50 x 10⁻⁵
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
操作面板从头部后面正面
活动区域侧面盖板横向正面
安装2 x M5, 汽缸盖螺丝
固定螺栓紧固力矩2Nm
Mechanical data - Switching distances
开关距离,典型15mm
肯定开关距离 "ON" Sao12mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar30mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
滞后(开关距离),最大2mm
重复精度 R0.5mm
机械参数 - 连接技术
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
注意 (串联连接)设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备
电缆入口4 x M16 x 1,5
连接器螺丝端子
线缆截面,最小.14 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
机械参数 - 尺寸
传感器长度91mm
传感器宽度52mm
传感器高度30mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-28 ... +70 °C
储存和运输温度-28 ... +85 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
耐冲击30 g / 11 ms
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 %
工作电流,最小0.5mA
空载电源电流 I0, 典型100mA
额定工作电压24VDC
工作电流2,100mA
要求额定短路电流100A
准备就绪时间,最大2,000ms
转换频率,最大1Hz
电子参数 - 安全数字输入
安全输入的电流消耗5mA
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出)1,000mA
输出电流(故障安全输出),最大1A
控制元件的设计P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大1V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-121A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-131A
电气参数 - 诊断输出
工作电流50mA
控制元件的设计P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.05A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.05A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射IEC 61000-6-4
状态显示
注 (LED开关状态显示)LED红色:故障LED绿色:电源电压LED黄色:工作状态多色LED:绿色,红色
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)RST16-1
推荐 安全开关PROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/19 08:50