RSS16-I2-D-ST8H
产品描述: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
无 | 标准编码 |
I1 | 独立编码 |
I2 | 独立编码,用于多个应用 |
(2) | |
D | 带诊断输出 |
SD | 带串联诊断功能 |
(3) | |
无 | 无闭锁 |
R | 带闭锁,锁定力约 18 N |
(4) | |
ST8H | 带连接器插头M12在中间 |
CC | 笼式接线夹 |
SK | 螺栓连接 |
- 带RFID技术的重复单独编码
- 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
- 1 x 联接插头 M12, 8-芯
- 串连接线
- 无锁定
- 热塑外壳
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 3 不同操作方向
- 磁性锁紧门闩
- 连接端子或插头连接
- 适用于串联布线
订货数据
型号 |
RSS16-I2-D-ST8H |
商品编号(订购编号) |
103004339 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661456928 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001829 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001829 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-3 |
编码 |
单独编码,多次示教 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
高 |
工作原理 |
RFID |
外壳结构类型 |
块体 |
安装条件(机械) |
非冲洗 |
传感器拓扑 |
串联传感器 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
活动区域 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
响应时间,最大 |
100 ms |
风险持续期,最大 |
200 ms |
毛重 |
275 g |
总体数据 - 产品特性
诊断输出 |
是 |
短路检测 |
是 |
交叉电路检测 |
是 |
串联连接 |
是 |
安全功能 |
是 |
可级联 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
LED灯数量 |
2 |
具有信号功能的半导体输出数量 |
1 |
故障安全数字输出数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
性能水平,最高 |
e |
类别 |
4 |
PFH值 |
6.30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD值 |
1.50 x 10⁻⁵ |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
操作面板 |
正面 后面 从头部 |
活动区域 |
横向 正面 侧面盖板 |
安装 |
2 x M5, 汽缸盖螺丝 |
固定螺栓紧固力矩 |
2 Nm |
Mechanical data - Switching distances
开关距离,典型 |
15 mm |
肯定开关距离 "ON" Sao |
12 mm |
肯定闭合距离 "OFF" Sar |
30 mm |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
滞后(开关距离),最大 |
2 mm |
重复精度 R |
0.5 mm |
机械参数 - 连接技术
注意 (传感器链长度) |
根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降 |
注意 (串联连接) |
设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备 |
电缆入口 |
M12(A码) |
连接器 |
连接器M12,8芯 |
线缆截面,最小 |
.25 mm² |
电缆截面,最大 |
1.5 mm² |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
91 mm |
传感器宽度 |
52 mm |
传感器高度 |
30 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP66 IP67 |
工作环境温度 |
-28 ... +70 °C |
储存和运输温度 |
-28 ... +85 °C |
最大相对湿度 |
93 % |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
最大允许安装海拔高度 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
32 VDC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
0.8 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数
工作电压 |
24 VDC -15 % / +10 % |
工作电流,最小 |
0.5 mA |
空载电源电流 I0, 典型 |
100 mA |
额定工作电压 |
24 VDC |
工作电流 |
2,100 mA |
要求额定短路电流 |
100 A |
准备就绪时间,最大 |
2,000 ms |
转换频率,最大 |
1 Hz |
应用类别 DC-12 |
24 VDC / 0.05 A |
电子参数 - 安全数字输入
安全输入的电流消耗 |
5 mA |
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出) |
1,000 mA |
输出电流(故障安全输出),最大 |
1 A |
控制元件的设计 |
P型 |
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大 |
1 V |
泄漏电流 Ir, 最大植 |
0.5 mA |
电压,应用类别 DC-12 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-12 |
1 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
1 A |
电气参数 - 诊断输出
工作电流 |
50 mA |
控制元件的设计 |
P型 |
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大 |
2 V |
电压,应用类别 DC-12 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-12 |
0.05 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
0.05 A |
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射 |
IEC 61000-6-4 |
状态显示
注 (LED开关状态显示) |
多色LED:绿色,红色 LED黄色:工作状态 LED绿色:电源电压 LED红色:故障 |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
附件
建议(操动件) |
RST16-1 |
推荐 安全开关 |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
ANATEL认证
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
接线图示
接线图示
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5412.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 26, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/9 下午3:18