RSS260-I1-D-ST
项目编号:103003606

产品描述
- 独立编码,带RFID技术
- 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
- 1 x 联接插头 M8
- 启用前、平侧操动
- 热塑外壳
- 简单安装
- 基于需求的防篡改RFID技术
请登录查看价格
订货数据
型号RSS260-I1-D-ST
商品编号(订购编号)103003606
EAN(欧洲商品编号)4030661436425
eCl@aa number,版本:12.027-27-46-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-03
ETIM 编号,7.0 版EC001829
ETIM 编号,6.0 版EC001829
许可 - 标准
证书 ANATELcULusFCCICTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
编码
独立编码
编码等级,依据EN ISO 14119高
工作原理RFID
频段 RFID125kHz
发射器输出 RFID, 最大植-6dBm
外壳结构类型块体
安装条件(机械)非冲洗
传感器拓扑 串联传感器
外壳材料塑料热塑塑料,自熄灭
活动区域玻璃纤维,热塑塑料
响应时间,最大100ms
风险持续期,最大200ms
响应时间, 通过执行机构关闭安全输出,最大100ms
毛重60g
总体数据 - 产品特性
诊断输出是
短路检测是
交叉电路检测是
串联连接
是
安全功能是
可级联是
整个系统检测,状态是
LED灯数量3
具有信号功能的半导体输出数量1
线芯数量8
故障安全数字输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
性能水平,最高e
类别 4
PFH值6.80 x 10⁻¹⁰/h
PFD值1.20 x 10⁻⁴
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
操作面板横向正面
活动区域前面横向
安装一个20mm长的螺丝通常足以固定传感器。
如使用安装板,我们通常推荐使用25mm长的螺丝。
固定螺丝类型2x M4
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值0.8Nm
Mechanical data - Switching distances
典型开关距离,额叶12mm
典型开关距离,侧面9mm
肯定开关距离 "ON",额叶10mm
肯定闭合距离 "OFF",额叶18mm
肯定闭合距离 "ON",侧面6mm
肯定闭合距离 "OFF",侧面15mm
注意 (Sao)安全开关距离 Sao的规格是指
-10 C ... +60 C 的温度范围。+60 C. 温度范围为 -28 °C ... +65 °C, Sao 减少 2 毫米。
-10 C ... +60 C 的温度范围。+60 C. 温度范围为 -28 °C ... +65 °C, Sao 减少 2 毫米。
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准轴向未对准,安全传感器和操动件在安装时,水平或竖直方向上允许出现偏差。偏差值取决于传感器和操动件之间的距离。在该偏差值范围内,传感器正常工作。
滞后(开关距离),最大2mm
重复精度 R0.5mm
备注(重复精度 R)注意:轴向偏移长侧允许传感器和操动件的最大高度偏差(X)为8 mm (例如安装容差,或因防护门下垂)。轴向偏差 (y)最大± 18 mm (见图:工作原理)最低两个传感器系统之间的最小间隙为100mm。
机械参数 - 连接技术
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
注意 (串联连接)设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备
连接器连接器M8,8芯
机械参数 - 尺寸
传感器长度29.5mm
传感器宽度39.2mm
传感器高度18mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-28 ... +65 °C
储存和运输温度-28 ... +85 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
工作电流,最小0.5mA
空载电源电流 I0, 典型35mA
额定工作电压24VDC
工作电流600mA
要求额定短路电流100A
准备就绪时间,最大2,000ms
转换频率,最大1Hz
电气保险丝容量,最大2A
电子参数 - 安全数字输入
指定,安全输入X1 和 X2
安全输入的电流消耗5mA
测试脉冲持续时间, 最大1ms
测试脉冲间隔, 最低限度100ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C1
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出Y1和Y2
额定工作电流(安全输出)250mA
输出电流(故障安全输出),最大0.25A
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大1V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.25A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.25A
测试脉冲间隔,典型1,000ms
测试脉冲持续时间, 最大1ms
分类 ZVEI CB24I,信号源C2
分类 ZVEI CB24I,接收器C1C2
电气参数 - 诊断输出
指定, 诊断输出OUT
工作电流50mA
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.05A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.05A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射IEC 61000-6-4
状态显示
注 (LED开关状态显示)LED红色:故障LED绿色:电源电压LED黄色:工作状态
引脚分配
PIN 1A1 Ue: 白色
PIN 2X1 安全输入 1: 棕色
PIN 3A2 GND: 绿色
PIN 4Y1 安全输出 1: 黄色
PIN 5OUT 诊断输出 OUT 灰色
PIN 6X2 安全输入 2: 粉红
PIN 7Y2 安全输出 2: 蓝色
PIN 8IN 无功能:红色
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)RST-U-2RST16-1RST260-1
推荐 安全开关PROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/22 20:59