RSS260-I2-ST-AS-DU
项目编号:103045605
存档

产品描述
- 带RFID技术的重复单独编码
- 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
- 安全传感器,
- 热塑外壳
- 小尺寸,
- 防护等级 IP65 / IP67
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号RSS260-I2-ST-AS-DU
商品编号(订购编号)103045605
EAN(欧洲商品编号)4030661565293
eCl@aa number,版本:12.027-27-46-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-03
ETIM 编号,7.0 版EC001829
ETIM 编号,6.0 版EC001829
许可 - 标准
证书 ANATELASi-SaWcULusFCCTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码
单独编码,多次示教
编码等级,依据EN ISO 14119高
工作原理RFID
外壳材料热塑性热熔胶
响应时间,最大100ms
风险持续期,最大200ms
毛重55g
总体数据 - 产品特性
编码
是
安全功能是
整个系统检测,状态是
操动方向数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508
性能水平,最高e
类别 4
PFH值3.93 x 10⁻¹⁰/h
PFD值6.89 x 10⁻⁵
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn9mm(在从侧面接近的情况下)12 mm
肯定开关距离 "ON",额叶10mm
肯定闭合距离 "OFF",额叶18mm
肯定闭合距离 "ON",侧面6mm
肯定闭合距离 "OFF",侧面15mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
滞后(开关距离),最大2mm
重复精度 R0.5mm
机械参数 - 连接技术
连接器连接器M8,4芯,A编码
机械参数 - 尺寸
传感器长度18mm
传感器宽度40mm
传感器高度29.5mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
准备就绪时间,最大2,000ms
转换频率,最大1Hz
电气参数 - AS-i
额定工作电压18 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
AS-i 电流消耗,最大100mA
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书安全-从属
AS-i 版本 V 2.1
AS-i 概述 S-0.B.F.E
AS-i,IO代码0x0
AS-i, ID代码0xB
AS-i,ID代码10xF
AS-i,ID代码20xE
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0 ... DO 3无功能
AS-i 参数位,P0操动件输入
AS-i 参数位,P1启用禁止(防篡改时间)激活(FID)
AS-i 参数位,P2启用禁止(防篡改时间)激活(FID)
AS-i 参数位,P3内部设备错误(FID)
注(AS-i 参数位)FID:外围误差将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)绿色/红色LED(AS-i 双LED):供电电压 / 通信故障 / 从属地址=0/检测到外围错误 / 防篡改保护时间激活(2)黄色LED:设备状态(使能状态) / 滞后信号 / 设备故障
引脚分配
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
备注(发货范围,号码及类型)操动件,包括安装底板
附件
建议(操动件)RST260-1
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/02 04:19