RSS32S3
项目编号:101195367
存档

产品描述
- 钥匙选择开关,比如授权操作
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号RSS32S3
商品编号(订购编号)101195367
EAN(欧洲商品编号)4030661487182
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC001829
ETIM 编号,6.0 版EC001829
发货范围
发货范围2把钥匙
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装钥匙-选择开关-前板安装
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈膜
锁芯材料钢
前环材料铝
锁芯颜色 银
前环颜色银
毛重100g
总体数据 - 产品特性
前板安装是
法兰连接是
锁 是
全绝缘 是
直杆数量2
开关位置数量3
机械参数
解锁旋转解锁器
钥匙退出位置位置 II
闭锁位置 右面左
机械寿命,指令装置300,000操作
开关角度,左侧90°
开关角度,右侧90°
操动力0.2N
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
钥匙数EKM30
机械参数 - 尺寸
直径总计39.5mm
前环直径39.5mm
锁芯直径22mm
安装直径22.3mm
插入钥匙后的高度 58mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 60mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度+0 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
注意
注(通用)根据要求特殊关闭
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/14 01:33