RST16-1-AD01
项目编号:103038296

产品描述
- 从组件方向的前侧操动
- 平面设计
- 安装 2 x M5
- AS-i
请登录查看价格
订货数据
型号RST16-1-AD01
商品编号(订购编号)103038296
EAN(欧洲商品编号)4030661545127
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
注释 (订货数据)备注:传感器和操动件必须单独订购。
总体数据
操动件材质塑料
毛重9g
机械参数
活动区域正面
机械参数 - 尺寸
操动件长度16mm
操动件宽度60mm
操动件高度6.8mm
电气参数 - AS-Interface 说明书
注意执行器 AD01-AD15 只能与 ASi 传感器组合使用。
附件
建议(产品组合)RSS 36 ASRSS260 AS
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 19:32