RWSE6K.1
项目编号:101195860

订货数据
型号RWSE6K.1
商品编号(订购编号)101195860
EAN(欧洲商品编号)4030661601359
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
总体数据
实施安装扳钮
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
扳钮长
密封形式唇形密封膜
操作件材料塑料
前环材料铝
前环颜色银
手柄颜色灰色
毛重170g
总体数据 - 产品特性
前板安装是
锁 是
全绝缘 是
开关位置数量6
机械参数
开关角度60°
安装法兰连接
螺钉紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
机械参数 - 尺寸
高度32mm
安装深度69.5mm
前环直径39.5mm
手柄长度34mm
旋钮直径 54mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度+0 ... +80 °C
耐冲击30 g / 18 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui690 V
电气参数
热测试电流20A
开关容量,AC-35,500W
开关容量,AC-237,500W
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/11 03:45