RWT21
项目编号:101195518

产品描述
- 短柄
订货数据
型号RWT21
商品编号(订购编号)101195518
EAN(欧洲商品编号)4030661487083
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装扳钮
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
扳钮短
密封形式唇形密封样式密封圈膜
操作件材料ABS
前环材料铝
前环颜色银
手柄颜色黑色
毛重50g
总体数据 - 产品特性
前板安装是
可探测 是
全绝缘 是
直杆数量1
开关位置数量2
机械参数
解锁无
接触位置 右面
机械寿命, 最少300,000操作
开关角度,右侧55°
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
直径总计39.5mm
前环直径39.5mm
手柄长度25mm
旋钮直径 30mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 60mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度+0 ... +75 °C
耐冲击30 g / 18 ms
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/26 22:07