S100-PR
项目编号:103040805

产品描述
- 紧凑微型的构造
- 经济解决方案
- 清晰可见LED光源
- 完整的
- 防篡改传感器版本
订货数据
型号S100-PR
商品编号(订购编号)103040805
EAN(欧洲商品编号)4030661555638
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
外壳材料塑料
毛重8g
机械参数
范围,最小10mm
范围,最大6,000mm
机械参数 - 连接技术
连接器连接插头M8,4针
机械参数 - 尺寸
传感器宽度12mm
传感器高度20mm
环境条件
防护等级IP67
发货范围
发货范围1x 反射挡光板
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/10 07:00