SD-2V-S-SK SD 接线盒 2-路
项目编号:101188436
存档

产品描述
- 控制箱内安装
- 两个元件的接线盒,带螺丝端子
- 固定在合适的标准DIN导轨,大大方便控制箱内的接线。
订货数据
型号SD-2V-S-SK SD 接线盒 2-路
商品编号(订购编号)101188436
EAN(欧洲商品编号)4030661352565
eCl@aa number,版本:12.027-23-02-06
eCl@aa number,版本:11.027-23-02-06
eCl@aa number,版本:9.027-23-02-08
ETIM 编号,7.0 版EC001099
ETIM 编号,6.0 版EC001099
总体数据
外壳材料塑料热塑塑料,自熄灭
毛重200g
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
宽度92mm
高度89.6mm
深度68.5mm
环境条件
防护等级IP00
工作环境温度-25 ... +70 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)无冷凝
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 %
额定工作电压24VDC
工作电流16,000mA
电气保险丝容量,最大16A
注意
注(通用)每个SD接线盒可连接2个(可选3个)组件。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/03 00:51