schmersal_s_icon.png

SD-2V-S-SK SD 接线盒 2-路

项目编号: 101188436

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 控制箱内安装
  • 两个元件的接线盒,带螺丝端子
  • 固定在合适的标准DIN导轨,大大方便控制箱内的接线。

订货数据

型号

SD-2V-S-SK SD 接线盒 2-路

商品编号(订购编号)

101188436

EAN(欧洲商品编号)

4030661352565

eCl@aa number,版本:12.0

27-23-02-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-23-02-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-23-02-08

ETIM 编号,7.0 版

EC001099

ETIM 编号,6.0 版

EC001099

总体数据

外壳材料

塑料热塑塑料,自熄灭

毛重

200 g

机械参数 - 连接技术

线缆截面,最小

.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

端子(机械)

螺丝端子

机械参数 - 尺寸

宽度

92 mm

高度

89.6 mm

深度

68.5 mm

环境条件

防护等级

IP00

工作环境温度

-25 ... +70 °C

储存和运输温度

-25 ... +85 °C

最小相对湿度

30 %

最大相对湿度

95 %

注(相对湿度)

无冷凝

防护等级

II

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

2

电气参数

工作电压

24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)

额定工作电压

24 VDC

工作电流

16,000 mA

电气保险丝容量,最大

16 A

注意

注(通用)

每个SD接线盒可连接2个(可选3个)组件。


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/22 下午2:57