SD-I-U-EIP
项目编号:101210747

产品描述
- 安全信号串联诊断用通用网关
开关带SD接口 - SD装置的所有的状态和诊断信息,都可以通过现场总线接口传送到控制系统。
- 最多31 安全设备的串联诊断
- 不同设备串联的可能
- 现场安全通道和诊断信号电缆的串联,减少了接线数量和成本。
- 在SD接口安全开关自动寻址
请登录查看价格
订货数据
型号SD-I-U-EIP
商品编号(订购编号)101210747
EAN(欧洲商品编号)4030661448893
eCl@aa number,版本:12.027-23-02-06
eCl@aa number,版本:11.027-23-02-06
eCl@aa number,版本:9.027-23-02-08
ETIM 编号,7.0 版EC001099
ETIM 编号,6.0 版EC001099
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
毛重340g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
LED灯数量1
机械参数
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
连接器笼式接线夹
机械参数 - 尺寸
宽度50mm
高度100mm
深度80mm
环境条件
外壳防护等级IP20
工作环境温度+0 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +75 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度85%
注(相对湿度)无冷凝
抗振动10 ... 57 Hz, 振幅 .35 mm57 ... 150 Hz, 带5 g
耐冲击10 g
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 V
额定冲击耐受电压 Uimp0.5kV
过电压级别II
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +20 % (稳定PELV电源)
额定工作电压24VDC
工作电流500mA
电气参数 - 通信协议
Feldbus ProtokollEtherNet IP
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
电磁兼容性EN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
干扰辐射IEC 61000-6-4 (2002)
EMC等级EN 61000-4-3EN 61000-4-6
其他数据
备注(应用)安全传感器防护系统
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/09 10:30