SE-100 C EVALUATION UNIT
项目编号:101153919

产品描述
- 监控1 ... 2安全边缘
- 1 安全触点, STOP 0
- 1 信号输出
请登录查看价格
订货数据
型号SE-100 C EVALUATION UNIT
商品编号(订购编号)101153919
EAN(欧洲商品编号)4030661289168
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULusTÜV
总体数据
标准型EN ISO 13849-1EN ISO 13850
气压EN ISO 13856-2
外壳材料玻璃纤维,热塑塑料
响应时间,最大16ms
毛重166g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
自动重置功能是
断电后复位 是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量1
LED灯数量2
安全触点数量1
信号输出数量1
安全评估
性能水平,最高c
类别 1
控制类别,根据EN9541
PFH值2.24 x 10⁻⁶/h
注(PFH值)高达最多5,000次开关循环/年
任务时间20年
停止类别0
机械参数
机械寿命, 最少20,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
线缆长度200m
电缆截面,最大2 x 1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
端子(机械)接线螺钉
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度+5 ... +55 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .15 mm
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -10 % / +20 %
额定工作电压24VDC
工作电流150mA
控制装置的额定交流电压,DC,最小21.6VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-132A
电力功率消耗,最大4W
准备就绪时间,最大300ms
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态安全边缘保护
其他数据
备注(应用)安全边沿开关
注意
注(通用)如果存在任何风险,机器可能无法重新启动。机器的整体安全性取决于安全监控模块和信号发送器的安装和专业安装,以及组件的正确和专业的电气连接。
电路示例
注(接线图)使用安全监测装置SE-100C监测安全边缘SE 40/SE 70,以满足PL c和类别1。如果仅连接了一个安全边缘,则必须桥接端子S12/S22。如需要,手动重置功能可由机器控制实现。所有重初始化和自动复位必须遵从EN 1760-2 (图标 A2, A3)的要求。接线图显示的是断电状态下。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/02 09:35