SE-304 C EVALUATION UNIT
项目编号:101165883

产品描述
- 监控1 ... 4安全边缘
- 1 安全触点, STOP 0
- 1 信号输出
请登录查看价格
订货数据
型号SE-304 C EVALUATION UNIT
商品编号(订购编号)101165883
EAN(欧洲商品编号)4030661293622
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 TÜV
总体数据
标准型EN ISO 13849-1EN ISO 13850
气压EN ISO 13856-2
外壳材料玻璃纤维,热塑塑料
响应时间,最大17ms
毛重175g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
启动输入是
反馈回路是
自动重置功能是
边缘检测重设是
断电后复位 是
接地检测是
整个系统检测,状态是
LED灯数量5
具有信号功能的半导体无延迟输出数量1
安全触点数量1
信号输出数量1
安全评估
性能水平,最高d
类别 3
控制类别,根据EN9543
PFH值1.01 x 10⁻⁷/h
注(PFH值)高达最多5,000次开关循环/年
任务时间20年
停止类别0
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
线缆长度200m
电缆截面,最大2 x 1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
端子(机械)接线螺钉
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度+5 ... +55 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .15 mm
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz
工作电压24 VAC -10 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
额定工作电压24VAC
额定工作电压24VDC
工作电流500mA
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小21.6VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大28.8VAC
控制装置的额定交流电压,DC,最小21.6VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-132A
电力功率消耗,最大4W
重置时的吸合延迟100 ms ... 2000 ms
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态授权操作故障指示
其他数据
备注(应用)安全边沿开关
注意
注(通用)如果存在任何风险,机器可能无法重新启动。机器的整体安全性取决于安全监控模块和信号发送器的安装和专业安装,以及组件的正确和专业的电气连接。
电路示例
注(接线图)使用安全监控装置SE-304C监测安全边沿SE 40 / SE 70,以满足PL d和类别3。如果连接少于4个安全边缘,则必须按照下图接线。所有重初始化和自动复位必须遵从EN 1760-2 (图标 A2, A3)的要求。手动复位功能或自动复位:手动复位功能由边缘敏感信号触发(边缘切换“0-1-0”在100 ms至2 s内)(x2/x3)。自动重置功能可以使用一个连接器(A3/X2)启用,用户可自行选择。接线图显示的是断电状态下。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/18 01:27