SE-AL22-1250 PACKED ALU. RAIL
项目编号:101153896

产品描述
- 带铝支架的型材
- 为了 橡胶条 SE-P70
请登录查看价格
订货数据
型号SE-AL22-1250 PACKED ALU. RAIL
商品编号(订购编号)101153896
EAN(欧洲商品编号)4030661289151
eCl@aa number,版本:12.035-07-02-92
eCl@aa number,版本:11.035-07-02-92
eCl@aa number,版本:9.035-02-01-90
ETIM 编号,7.0 版EC000386
ETIM 编号,6.0 版EC000386
总体数据
型材材料Al-MG Si OF22
毛重400g
总体数据 - 产品特性
铝制撑脚是
机械参数 - 尺寸
长度1,250mm
宽度50mm
高度9mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 21:59