SE-CC 1301 螺旋线缆
项目编号:101158587

产品描述
- 带线 4-芯
请登录查看价格
订货数据
型号SE-CC 1301 螺旋线缆
商品编号(订购编号)101158587
EAN(欧洲商品编号)4030661291567
eCl@aa number,版本:12.027-06-01-02
eCl@aa number,版本:11.027-06-01-02
eCl@aa number,版本:9.027-06-23-08
ETIM 编号,7.0 版EC000247
ETIM 编号,6.0 版EC000247
总体数据
毛重200g
总体数据 - 产品特性
无卤素是(1)
电缆电线数量4
机械参数 - 连接技术
线缆长度3m
Number of cable wires4
线缆截面0.25mm²
电缆直径5.8mm
电缆护套颜色黑色
电缆护套材料TPU
环境条件
工作环境温度-40 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp1.5kV
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大79Ω
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/24 11:28