SE-J2 M16
项目编号:101188728

产品描述
- plastic assembly housing
请登录查看价格
订货数据
型号SE-J2 M16
商品编号(订购编号)101188728
EAN(欧洲商品编号)4030661344737
eCl@aa number,版本:12.027-27-34-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-34-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-34-01
ETIM 编号,7.0 版EC002887
ETIM 编号,6.0 版EC002887
总体数据
外壳材料聚碳酸酯
外壳颜色灰色
毛重70g
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M16 x 1.5
机械参数 - 尺寸
长度50mm
宽度50mm
高度35mm
环境条件
防护等级IP65
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/07 13:46