SE-SET VER.2.0 10.5M/20M SENSOR SET
项目编号:101181969

产品描述
- 发送器+接收器
请登录查看价格
订货数据
型号SE-SET VER.2.0 10.5M/20M SENSOR SET
商品编号(订购编号)101181969
EAN(欧洲商品编号)4030661316550
eCl@aa number,版本:12.027-27-34-91
eCl@aa number,版本:11.027-27-34-91
eCl@aa number,版本:9.027-27-34-91
ETIM 编号,7.0 版EC002887
ETIM 编号,6.0 版EC002887
总体数据
外壳材料聚氨酯
毛重420g
机械参数
范围,最小400mm
范围,最大10,000mm
机械参数 - 连接技术
电缆长度,发射器10.5m
电缆长度,接收器20m
电缆截面,最大3 x .14 mm²
机械参数 - 尺寸
长度37mm
直径11.5mm
环境条件
防护等级IP68
工作环境温度-25 ... +75 °C
电气参数
工作电压10 ... 14 VDC
额定工作电压10 ... 14 VDC
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 22:16