SE-SET VER.2.0 7M/9.5M SENSOR SET
项目编号:101182929

产品描述
- 发送器+接收器
订货数据
型号SE-SET VER.2.0 7M/9.5M SENSOR SET
商品编号(订购编号)101182929
EAN(欧洲商品编号)4030661318486
eCl@aa number,版本:12.027-27-34-91
eCl@aa number,版本:11.027-27-34-91
eCl@aa number,版本:9.027-27-34-91
ETIM 编号,7.0 版EC002887
ETIM 编号,6.0 版EC002887
总体数据
外壳材料聚氨酯
毛重265g
机械参数
范围,最小400mm
范围,最大10,000mm
机械参数 - 连接技术
电缆长度,发射器7m
电缆长度,接收器9.5m
电缆截面,最大3 x .14 mm²
机械参数 - 尺寸
长度37mm
直径11.5mm
环境条件
防护等级IP68
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 13:24