SE-T40 端塞
项目编号:101167876

产品描述
- 为了 橡胶条 SE-P40
请登录查看价格
订货数据
型号SE-T40 端塞
商品编号(订购编号)101167876
EAN(欧洲商品编号)4030661294056
eCl@aa number,版本:12.027-27-34-91
eCl@aa number,版本:11.027-27-34-91
eCl@aa number,版本:9.027-27-34-91
ETIM 编号,7.0 版EC002887
ETIM 编号,6.0 版EC002887
总体数据
抗永久变形良好
材料耐性(酸)良好
橡胶型材材料EPDM, 65 Shore A
触点元件颜色黑色
毛重5g
机械参数 - 尺寸
宽度25mm
高度,大约40mm
环境条件
材料耐温(短期)-50 ... +170 °C
材料耐温(长期)-30 ... +140 °C
备注 - 耐化学性
材料耐性(燃料)低
材料耐性(溶剂)低 - 一般
材料耐性(油)低
材料耐性(臭氧)优秀
材料耐性(20℃时的弹性回复)良好
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/22 15:11