SEK103
项目编号:101009594

请登录查看价格
订货数据
型号SEK103
商品编号(订购编号)101009594
EAN(欧洲商品编号)4030661612584
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcURus
总体数据
标准型DIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压IEC 60068-2-30
安装条件(机械)任意
外壳材料聚酰胺 PA 66 GV, 自熄灭,非易燃
毛重69g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注 (B10D 常开触点 (NO))在10% Ie 及阻性负载时
B10D- 值 常闭触点/常开触点(NC/NO)20,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少30,000,000操作
操动力10N
肯定断开行程2mm
回弹时间操动速度100 mm/s时的回弹时间
机械参数 - 连接技术
连接器平头插入式连接器 - 6.35 x .8mm
环境条件
工作环境温度-25 ... +80 °C
抗振动10 ... 200Hz, 15g
耐冲击30 g / 18 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
额定工作电压400VAC
应用类别 AC-158A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-135A
适用于低电压环境≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
开关原理缓动
回弹时间,最大5ms
开关频率3,600/h
触点材料,电气银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm)
电气参数 - 触点
电压,应用类别 AC-15250VAC
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/06 20:12